- Référence:
- TS 5050053
- Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
Boîtier de serrure avec dispositif à panneton double
- Convient à
- Hauteur: 2.200 mm
- Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
- Boîtier de serrure avec dispositif à panneton double
- Remarque
- Les clips ne sont plus réutilisables après le changement des crémones. Vérifiez que la quantité en stock est suffisante (référence 8800.070).
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2 kg
- Poids brut
- 3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177477711
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217