- Numéro d'article:
- TS 5050065
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Panneau arrière
Matériel de fixation (jeu) - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm - Composition de la livraison
- Panneau arrière
- Matériel de fixation (jeu)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 19,8 kg
- Poids brut
- 34,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177701656
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
- Rear panel for VX SE, TS, W x H 800 x 2000 mm.