Porte simple pour armoires électriques juxtaposables TS

Numéro d'article: TS 5050067

Numéro d'article:
TS 5050067
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Porte
Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double
Cadres de porte tubulaire
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Composition de la livraison
Porte
Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
31,2 kg
Poids brut
32,2 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177701670
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Description produit
Single door for TS, W x H 800 x 2000 mm, RAL 7035.