- Référence:
- TS 5050100
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Toit
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Profondeur: 400 mm - Composition de la livraison
- Toit
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,68 kg
- Poids brut
- 3,95 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177649910
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101