- Numéro d'article:
- TS 5050107
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Toit
- Dimensions
- Largeur: 1.000 mm
Profondeur: 600 mm - Composition de la livraison
- Toit
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,9 kg
- Poids brut
- 8 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177649972
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Description produit
- Roof plate for TS, W x H 1000 x 600 mm, RAL 7035.