Toits en tôle pour armoires électriques juxtaposables TS

Numéro d'article: TS 5050110

Numéro d'article:
TS 5050110
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Toit
Dimensions
Largeur: 1.200 mm
Profondeur: 600 mm
Composition de la livraison
Toit
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8,2 kg
Poids brut
10 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177650008
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405