Panneau arrière pour armoires VX SE, TS

Numéro d'article: TS 5050118

Numéro d'article:
TS 5050118
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Panneau arrière
Matériel de fixation (jeu)
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.200 mm
Composition de la livraison
Panneau arrière
Matériel de fixation (jeu)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
12 kg
Poids brut
22 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177650084
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Description produit
Rear panel for VX SE, TS, W x H 800 x 1200 mm.