Panneau arrière pour armoires VX SE, TS

Numéro d'article: TS 5050127

Numéro d'article:
TS 5050127
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Panneau arrière
Matériel de fixation (jeu)
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm
Composition de la livraison
Panneau arrière
Matériel de fixation (jeu)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
14,5 kg
Poids brut
29,5 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177650176
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Description produit
Rear panel for VX SE, TS, W x H 600 x 2000 mm.