Fermeture à crémone pour les armoires TS à une porte

Numéro d'article: TS 5050139

Pour VX SE commander en complément le cache de serrure 5050817.

Numéro d'article:
TS 5050139
Composition de la livraison
Fermeture à crémone complète
Boîtier de serrure avec dispositif à panneton double
Serrure : panneton double de 3 mm
Convient à
Hauteur: 1.600 mm
Composition de la livraison
Fermeture à crémone complète
Boîtier de serrure avec dispositif à panneton double
Serrure : panneton double de 3 mm
Remarque
Les clips ne sont plus réutilisables après le changement des crémones. Vérifiez que la quantité en stock est suffisante (référence 8800.070).
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2 kg
Poids brut
3 kg
Numéro du tarif douanier
83015000
EAN
4028177650299
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
Description produit
Locking rod for single-door TS, length 1600 mm.