Pour VX SE commander en complément le cache de serrure 5050817.
- Numéro d'article:
- TS 5050140
- Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
Boîtier de serrure avec dispositif à panneton double - Convient à
- Hauteur: 1.200 mm
- Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
- Boîtier de serrure avec dispositif à panneton double
- Remarque
- Les clips ne sont plus réutilisables après le changement des crémones. Vérifiez que la quantité en stock est suffisante (référence 8800.070).
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2 kg
- Poids brut
- 3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83015000
- EAN
- 4028177650329
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Description produit
- Locking rod, main door for two-door TS, RAL 7035.