- Numéro d'article:
- TS 5050150
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Porte
Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double
Cadres de porte tubulaire - Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.200 mm - Composition de la livraison
- Porte
- Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 20 kg
- Poids brut
- 30 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177650404
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204