- Numéro d'article:
- TS 5050159
- Finition
- Revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Porte
Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double
Cadres de porte tubulaire
- Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.800 mm
- Composition de la livraison
- Porte
- Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 27,6 kg
- Poids brut
- 28,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177650497
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
-
Single door for TS, W x H 800 x 1800 mm, RAL 7035.