Porte de gauche pour les armoires TS à deux portes

Numéro d'article: TS 5050163

Numéro d'article:
TS 5050163
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Porte
Verrouillage
Cadres de porte tubulaire
Butées de porte
Dimensions
Largeur: 400 mm
Hauteur: 1.800 mm
Composition de la livraison
Porte
Verrouillage
Cadres de porte tubulaire
Butées de porte
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
16,2 kg
Poids brut
17,2 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177650534
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204