Porte de gauche pour les armoires TS à deux portes

Numéro d'article: TS 5050174

Numéro d'article:
TS 5050174
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Porte
Verrouillage
Cadres de porte tubulaire
Butées de porte
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.200 mm
Composition de la livraison
Porte
Verrouillage
Cadres de porte tubulaire
Butées de porte
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
20 kg
Poids brut
30 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177701700
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Description produit
Door, left for TS, W x H 600 x 1200 mm, RAL 7035.