- Numéro d'article:
- TS 5050178
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Porte
Verrouillage
Cadres de porte tubulaire
Butées de porte - Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm - Composition de la livraison
- Porte
- Verrouillage
- Cadres de porte tubulaire
- Butées de porte
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 30 kg
- Poids brut
- 40 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177650671
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
- Door, left for TS, W x H 600 x 2000 mm, RAL 7035.