Porte simple pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: TS 5050426

Référence:
TS 5050426
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Porte
Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double
Dimensions
Largeur: 400 mm
Hauteur: 1.800 mm
Composition de la livraison
Porte
Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
9 kg
Poids brut
9 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177702028
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204