- Numéro d'article:
- AE 5050470
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Dimensions
- Largeur: 500 mm
Hauteur: 760 mm - Convient à
- Largeur: 1.000 mm
Hauteur: 760 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,9 kg
- Poids brut
- 7,9 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177708556
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101