- Référence:
- AE 5050474
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Dimensions
- Largeur: 500 mm
 Hauteur: 1.400 mm
- Convient à
- Largeur: 1.000 mm
 Hauteur: 1.400 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 21,8 kg
- Poids brut
- 22,8 kg
- EAN
- 4028177708594
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101