Porte de gauche pour coffrets AE à deux portes

Numéro d'article: AE 5050477

Numéro d'article:
AE 5050477
Matériau
Tôle d'acier
Finition
apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Dimensions
Largeur: 500 mm
Hauteur: 1.200 mm
Convient à
Largeur: 1.000 mm
Hauteur: 1.200 cm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
20 kg
Poids brut
21 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177708624
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101