- Numéro d'article:
- AE 5050502
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Finition
- Brossé, grain 240
- Dimensions
- Largeur: 500 mm
Hauteur: 1.200 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 11 kg
- Poids brut
- 12 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177708877
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
- Left-hand door for AE, stainless steel 1.4404.