Porte de droite pour coffrets AE à deux portes en acier inoxydable

Numéro d'article: AE 5050503

Numéro d'article:
AE 5050503
Matériau
Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Finition
Brossé, grain 240
Dimensions
Largeur: 500 mm
Hauteur: 1.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
11 kg
Poids brut
12 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177708884
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Description produit
Right-hand door for TS, stainless steel 1.4404.