Collecteur de condensats

Numéro d'article: SK 5050585

Numéro d'article:
SK 5050585
Dimensions
Largeur: 80 mm
Hauteur: 108 mm
Profondeur: 80 mm
Contenance
500 ml
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,225 kg
Poids brut
0,363 kg
Numéro du tarif douanier
84159000
EAN
4028177810181
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27189269
Description produit
Bouteille de récupération des condensats à large goulot, capacité env. 0,5 l