Cadre d'étanchéité HD

Référence: HD 5050.621

Référence:
HD 5050.621
Matériau
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Finition
Joint : teinté bleu (RAL 5010)
Convient à
Type de coffret: Boîtier de jonction HD
Largeur: = 150 mm
Hauteur: = 150 mm
Pour référence(s)
1670.600
1671600
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,09 kg
Poids brut
0,1 kg
Numéro du tarif douanier
40081100
EAN
4028177919907
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704