Cadre d'étanchéité HD

Numéro d'article: HD 5050622

Numéro d'article:
HD 5050622
Matériau
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Finition
Joint : teinté bleu (RAL 5010)
Convient à
Type de coffret: Coffrets électriques HD
Largeur: = 810 mm
Hauteur: = 650 mm
Pour référence(s)
1315.600
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,228 kg
Poids brut
0,232 kg
Numéro du tarif douanier
40081100
EAN
4028177919914
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
Sealing frame HD, W x H 810 x 650 mm.