- Numéro d'article:
- HD 5050625
- Matériau
- Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
- Finition
- Joint : teinté bleu (RAL 5010)
- Convient à
- Type de coffret: Coffrets électriques HD
Largeur: = 810 mm
Hauteur: = 1.050 mm - Pour référence(s)
- 1316.600
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,295 kg
- Poids brut
- 0,3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 40081100
- EAN
- 4028177919945
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Description produit
- Sealing frame HD, W x H 810 x 1050 mm.