Cadre d'étanchéité HD

Numéro d'article: HD 5050627

Numéro d'article:
HD 5050627
Matériau
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Finition
Joint : teinté bleu (RAL 5010)
Convient à
Type de coffret: Coffrets électriques HD
Largeur: = 610 mm
Hauteur: = 430 mm
Pour référence(s)
1320.600
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,16 kg
Poids brut
0,167 kg
Numéro du tarif douanier
40081100
EAN
4028177919969
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Description produit
Sealing frame HD, W x H 610 x 430 mm.