Cadre d'étanchéité HD

Numéro d'article: HD 5050694

Numéro d'article:
HD 5050694
Matériau
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600
Finition
Joint : teinté bleu (RAL 5010)
Convient à
Largeur: = 205 mm
Hauteur: = 220 mm
Pour référence(s)
4000.021
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,07 kg
Poids brut
0,08 kg
Numéro du tarif douanier
40081100
EAN
4028177956957
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101