- Référence:
- SK 5050700
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation
- Découpe de montage
- Largeur:258 mm
Profondeur:258 mm
- Dimensions
- Largeur: 385 mm
Hauteur: 50 mm
Profondeur: 305 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,14 kg
- Poids brut
- 2,34 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84145915
- EAN
- 4028177951952
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Description produit
-
SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 385x305mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 345x265mm, for old roof mounted fan: 3148007, 3149007, 3169007