- Numéro d'article:
- VX 5050801
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- avec revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
Serrure : panneton double de 3 mm - Convient à
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm - Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
- Serrure : panneton double de 3 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids brut
- 24,11 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177970540