- Numéro d'article:
- VX 5050802
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- avec revêtement poudre
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
Serrure : panneton double de 3 mm - Convient à
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.800 mm - Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
- Serrure : panneton double de 3 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 17,142 kg
- Poids brut
- 28,142 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177970557