Porte de droite pour armoires VX SE, SE, TP, PC, IW

Référence: VX 5050808

Référence:
VX 5050808
Matériau
Tôle d'acier
Finition
avec revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Fermeture à crémone complète
Serrure : panneton double de 3 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
27,2 kg
Poids brut
36,98 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177970618