Tôle coulissante pour armoires VX en acier inoxydable

Numéro d'article: VX 5050819

Pour l'équipement personnalisé et une ouverture flexible dans la base. Possibilité de combinaison avec les plaques passe-câbles.

Numéro d'article:
VX 5050819
Dimensions
Largeur: 690 mm
Profondeur: 115 mm
Convient à
Largeur: 800 mm
Remarque
Sur les armoires double porte, une unité d'emballage suffit pour une moitié d'armoire
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,1 kg
Poids brut
1,16 kg
Numéro du tarif douanier
83024200
EAN
4028177972957