Pour l'équipement personnalisé et une ouverture flexible dans la base. Possibilité de combinaison avec les plaques passe-câbles.
- Numéro d'article:
- VX 5050820
- Dimensions
- Largeur: 540 mm
Profondeur: 115 mm - Convient à
- Largeur: 1.200 mm
- Remarque
- Sur les armoires double porte, une unité d'emballage suffit pour une moitié d'armoire
- Remarque concernant la référence
- Uniquement pour une moitié d'armoire
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,88 kg
- Poids brut
- 0,92 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024200
- EAN
- 4028177972964