Pour l'aménagement personnalisé de la base. L'équipotentialité s'effectue automatiquement via les éléments de fixation ainsi que les plots de mise à la masse.
- Numéro d'article:
- VX 5050821
- Dimensions
- Largeur: 490 mm
Profondeur: 75 mm - Convient à
- Largeur: 600 mm
- Remarque
- Au moins une tôle coulissante est nécessaire pour l'obturation complète d'une ouverture dans le base.
- Sur les armoires double porte, une unité d'emballage suffit pour une moitié d'armoire
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,7 kg
- Poids brut
- 0,74 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177972971