Vis à tôle pour plaques passe-câbles VX
- Numéro d'article:
- VX 5051018
- Modèle
- Tête ronde empreinte étoile 30
- Matériau
- Acier
- Dimensions
- Longueur: 13 mm
- Dimensions
- Filetage: 5,5
Longueur du filetage: 13 mm - Unité d'emballage
- 50 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,184 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181900
- EAN
- 4028177934320
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- VX Vis à tôle à tête ronde empreinte étoile à collerette, pour tôle d'acier, dimensions : 5,5x13 mm, TX30