Toit pour armoires VX

Numéro d'article: VX 5051046

Numéro d'article:
VX 5051046
Matériau
Tôle d'acier
Finition
apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Convient à
Type de coffret: VX
Largeur: 1.000 mm
Profondeur: 400 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,4 kg
Poids brut
6,4 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177928145
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182405
Description produit
Roof plate for VX, W x D 1000 x 400 mm.