- Numéro d'article:
- VX 5051053
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Convient à
- Type de coffret: VX
Largeur: 400 mm
Profondeur: 500 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,2 kg
- Poids brut
- 4,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177928077
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27182405