Panneau arrière pour armoires VX

Numéro d'article: VX 5051068

Numéro d'article:
VX 5051068
Matériau
Tôle d'acier
Finition
apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Convient à
Type de coffret: VX
Largeur: 1.200 mm
Hauteur: = 1.400 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
19,8 kg
Poids brut
36,32 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177927926
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Description produit
Rear panel for VX, W x H 1200 x 1400 mm.