- Numéro d'article:
- VX 5051079
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Convient à
- Type de coffret: VX
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 19,2 kg
- Poids brut
- 34,94 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177927810
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
- Rear panel for VX, W x H 800 x 2000 mm.