Panneau arrière pour armoires VX

Référence: VX 5051081

Référence:
VX 5051081
Matériau
Tôle d'acier
Finition
apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Convient à
Type de coffret: VX
Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
21,4 kg
Poids brut
38,71 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177927797
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101