- Référence:
- VX 5051084
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Convient à
- Type de coffret: VX
 Largeur: 800 mm
 Hauteur: 1.800 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 18 kg
- Poids brut
- 32,16 kg
- EAN
- 4028177927766
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101