- Référence:
- VX 5051087
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
Serrure : panneton double de 3 mm
- Convient à
- Type de coffret: VX
Largeur: 1.000 mm
Hauteur: 1.800 mm
- Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
- Serrure : panneton double de 3 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 32,75 kg
- Poids brut
- 33,8 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177927735
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27182204