Porte simple pour armoires VX

Numéro d'article: VX 5051089

Numéro d'article:
VX 5051089
Matériau
Tôle d'acier
Finition
apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Fermeture à crémone complète
Serrure : panneton double de 3 mm
Convient à
Type de coffret: VX
Largeur: 400 mm
Hauteur: 1.800 mm
Composition de la livraison
Fermeture à crémone complète
Serrure : panneton double de 3 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
15 kg
Poids brut
22,08 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177927711
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27182204
Description produit
Single door for VX, W x H 400 x 1800 mm.