Porte de droite pour VX à deux portes

Référence: VX 5051103

Référence:
VX 5051103
Matériau
Tôle d'acier
Finition
apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Fermeture à crémone complète
Serrure : panneton double de 3 mm
Dimensions
Largeur: 500 mm
Hauteur: 1.800 mm
Convient à
Type de coffret: VX
Composition de la livraison
Fermeture à crémone complète
Serrure : panneton double de 3 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
18,2 kg
Poids brut
27,05 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177927575
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204