Porte de droite pour VX à deux portes

Numéro d'article: VX 5051104

Numéro d'article:
VX 5051104
Matériau
Tôle d'acier
Finition
apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Fermeture à crémone complète
Serrure : panneton double de 3 mm
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm
Convient à
Type de coffret: VX
Composition de la livraison
Fermeture à crémone complète
Serrure : panneton double de 3 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
23,2 kg
Poids brut
35 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177927568
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Description produit
Door, right for VX, W x H 600 x 2000 mm.