Fermeture à crémone pour armoires VX

Numéro d'article: VX 5051113

Numéro d'article:
VX 5051113
Composition de la livraison
Fermeture à crémone complète
Cache de serrure
Boîtier de serrure avec dispositif à panneton double
Serrure : panneton double de 3 mm
Élément de fixation de la fermeture à crémone
Convient à
Type de coffret: VX simple porte
VX double porte – porte principale
Hauteur: 1.600 mm
Composition de la livraison
Fermeture à crémone complète
Cache de serrure
Boîtier de serrure avec dispositif à panneton double
Serrure : panneton double de 3 mm
Élément de fixation de la fermeture à crémone
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2 kg
Poids brut
3 kg
Numéro du tarif douanier
83015000
EAN
4028177927476
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27409217