- Référence:
- VX 5051116
- Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
Cache de serrure
Boîtier de serrure avec dispositif à panneton double
Serrure : panneton double de 3 mm
Élément de fixation de la fermeture à crémone
- Convient à
- Type de coffret: VX simple porte
VX double porte – porte principale
Hauteur: 2.200 mm
- Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
- Cache de serrure
- Boîtier de serrure avec dispositif à panneton double
- Serrure : panneton double de 3 mm
- Élément de fixation de la fermeture à crémone
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2 kg
- Poids brut
- 3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83015000
- EAN
- 4028177927445
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27409217