- Numéro d'article:
- VX 5051120
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.000 mm - Convient à
- Type de coffret: VX
- Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 25,4 kg
- Poids brut
- 37,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177927407
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Description produit
- Door, left for VX, W x H 600 x 2000 mm.