Porte de gauche pour VX à deux portes

Référence: VX 5051126

Référence: 5051135

Élément de fermeture pour VX à deux portes

Référence:
VX 5051126
Matériau
Tôle d'acier
Finition
apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Fermeture à crémone complète
Dimensions
Largeur: 400 mm
Hauteur: 1.800 mm
Convient à
Type de coffret: VX
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.800 mm
Composition de la livraison
Fermeture à crémone complète
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
16,8 kg
Poids brut
23,88 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177927346
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204