- Référence:
- VX 5051128
- Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
Élément de fixation de la fermeture à crémone - Convient à
- Type de coffret: VX double porte – porte secondaire
Hauteur: 1.400 mm - Composition de la livraison
- Fermeture à crémone complète
- Élément de fixation de la fermeture à crémone
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1 kg
- Poids brut
- 1,4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83015000
- EAN
- 4028177927322
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27409217